{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_7_angle_45/1_1_7_2_fitt_adjustable/1_1_7_2_2_metric_cylin/xewomk_45.prj},{NB=XEWOM K 45 NW 08 HS},{DES=XEWOM K 45 NW 08 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 315},{OD=12},{G1=M 18 x 1.5},{NDM1=18.000},{P1=1.500},{G2=M 20 x 1.5},{NDM2=20.000},{P2=1.500},{I=14},{L4=17.0},{L5=23},{SW=22},{S1=22},{OR=15.3 x 2.4},{OR1=15.300},{OR2=2.400},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWOMK45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWOMK45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.