{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_7_angle_45/1_1_7_2_fitt_adjustable/1_1_7_2_3_metric_nut/xvewo_45.prj},{NB=XVEWO 45 NW 08 HS},{DES=XVEWO 45 NW 08 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=12},{G1=M 20 x 1.5},{NDM1=20.000},{P1=1.500},{G2=M 20 x 1.5},{D7=17.700},{NDM2=20.000},{P2=1.500},{L1=31.0},{L2=16.5},{L7=24.0},{SW=19},{S1=24},{OR=9.0 x 1.5},{H=9.000},{D=1.500},{D1=8.000},{D19=7.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVEWO45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVEWO45}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen