{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_7_angle_45/1_1_7_2_fitt_adjustable/1_1_7_2_3_metric_nut/xvewo_45.prj},{NB=XVEWO 45 NW 25 HS},{DES=XVEWO 45 NW 25 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=30},{G1=M 42 x 2},{NDM1=42.000},{P1=2.000},{G2=M 42 x 2},{D7=39.000},{NDM2=42.000},{P2=2.000},{L1=55.0},{L2=23.5},{L7=37.0},{SW=50},{S1=50},{OR=25.3 x 2.4},{H=25.300},{D=2.400},{D1=25.000},{D19=23.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVEWO45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVEWO45}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen