{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_7_angle_45/1_1_7_2_fitt_adjustable/1_1_7_2_3_metric_nut/xvewo_45_va.prj},{NB=XVEWO 45 NW 03 HS VA},{DES=XVEWO 45 NW 03 HS VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=6},{G1=M 14 x 1.5},{NDM1=14.000},{P1=1.500},{G2=M 14 x 1.5},{D7=11.700},{NDM2=14.000},{P2=1.500},{L1=27.0},{L2=9.0},{L7=16.0},{SW=14},{S1=17},{OR=4.0 x 1.5},{H=4.000},{D=1.500},{D1=4.000},{D19=2.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVEWO45VA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVEWO45VA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.