{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_7_angle_45/1_1_7_2_fitt_adjustable/1_1_7_2_3_metric_nut/xvewo_45_va.prj},{NB=XVEWO 45 NW 40 HL VA},{DES=XVEWO 45 NW 40 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=42},{G1=M 52 x 2},{NDM1=52.000},{P1=2.000},{G2=M 52 x 2},{D7=49.000},{NDM2=52.000},{P2=2.000},{L1=56.0},{L2=26.0},{L7=37.0},{SW=50},{S1=60},{OR=38.0 x 2.5},{H=38.000},{D=2.500},{D1=36.000},{D19=34.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVEWO45VA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVEWO45VA}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.