{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_1_welded_on_fitt/1_1_8_1_1_soc_for_metric_pipe/xwsa.prj},{NB=XWSA NW 25 HS},{DES=XWSA NW 25 HS},{CON=2.000},{TH=2.000},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=30},{D11=33.000},{G=M 42 x 2},{D1=36},{L2=35.5},{L3=49},{SW=41},{NDM=42.000},{P=2.000},{D2=29.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XWSA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XWSA}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir