{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_2_rotary_fitt/1_1_8_2_1_screw_in_conn_frict/1_1_8_2_1_2_metric_cylin/gvm90.prj},{NB=GVM 90 NW 08 HS 22},{DES=GVM 90 NW 08 HS 22},{L71=7.500},{SER=Heavy},{PRES=PN 100},{OD=12},{D1=14.300},{G=M 22 x 1.5},{NDM=22.000},{P=1.500},{D3=27},{I=14},{L1=28.0},{L2=32.0},{L4=38},{L5=21.5},{SW=17},{S1=27},{S2=24},{NL1=12.500},{TL=9.000},{NDM2=20.000},{P2=1.500},{KDM2=18.160},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GVM90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GVM90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.