{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_2_rotary_fitt/1_1_8_2_1_screw_in_conn_frict/1_1_8_2_1_2_metric_cylin/gvm90_h.prj},{NB=GVM 90 NW 10 HL 18 H},{DES=GVM 90 NW 10 HL 18 H},{D1=14.300},{D6=9.000},{SER=Light},{PRES=PN 250},{OD=12},{G1=M 18 x 1.5},{NDM1=18.000},{P1=1.500},{G2=M 18 x 1.5},{NDM2=18.000},{P2=1.500},{D3=24},{I=12},{H=7.0},{L1=55},{L2=30},{L3=29},{SW=36},{S1=27},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GVM90H},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GVM90H}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.