{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_2_rotary_fitt/1_1_8_2_4_fitting_frict/1_1_8_2_4_1_metric_cylin/gv90_h.prj},{NB=GV 90 NW 06 HS H},{DES=GV 90 NW 06 HS H},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=10},{D1=12.300},{D6=7.000},{G=M 18 x 1.5},{NDM=18.000},{P=1.500},{L1=56},{L2=35},{L3=27},{L4=7.5},{SW=30},{S1=22},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GV90H},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GV90H}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.