{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_3_screw_in_conn/1_1_8_3_1_bsp_con/xwrk.prj},{NB=XWR NW 06 HL},{DES=XWR NW 06 HL},{TH2=3.000},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=8},{D1=6.000},{D2=6.000},{G1=M 14 x 1.5},{NDM1=14.000},{P1=1.500},{G=R 1/4\" K},{NDM2=13.157},{KDM2=11.445},{I=12},{L4=14.0},{L5=26.0},{L7=21.0},{SW=12},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XWRK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XWRK}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen