{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_3_screw_in_conn/1_1_8_3_1_bsp_con/xwrk.prj},{NB=XWR NW 10 HS},{DES=XWR NW 10 HS},{TH2=2.000},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=14},{D1=10.000},{D2=10.000},{G1=M 22 x 1.5},{NDM1=22.000},{P1=1.500},{G=R 1/2\" K},{NDM2=20.955},{KDM2=18.631},{I=14},{L4=22.0},{L5=32.0},{L7=30.0},{SW=19},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XWRK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XWRK}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。