{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_3_screw_in_conn/1_1_8_3_1_bsp_con/xwrk.prj},{NB=XWR NW 13 HL 1/4},{DES=XWR NW 13 HL 1/4},{TH2=1.000},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=15},{D1=12.000},{D2=7.000},{G1=M 22 x 1.5},{NDM1=22.000},{P1=1.500},{G=R 1/4\" K},{NDM2=13.157},{KDM2=11.445},{I=12},{L4=21.0},{L5=34.0},{L7=28.0},{SW=19},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XWRK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XWRK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.