{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_3_screw_in_conn/1_1_8_3_1_bsp_con/xwrk_va.prj},{NB=XWR NW 04 HL 1/4 VA},{DES=XWR NW 04 HL 1/4 VA},{TH2=2.000},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=6},{D1=4.000},{D2=6.000},{G1=M 12 x 1.5},{NDM1=12.000},{P1=1.500},{G=R 1/4\" K},{NDM2=13.157},{KDM2=11.445},{I=12},{L4=14.0},{L5=26.0},{L7=21.0},{SW=12},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XWRKVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XWRKVA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。