{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_3_screw_in_conn/1_1_8_3_3_metric_con/xwmk.prj},{NB=XWM 04 LL},{DES=XWM 04 LL},{TH2=2.000},{SER=Very light},{PRES=PN 100},{OD=4},{G1=M 8 x 1},{NDM1=8.000},{P1=1.000},{KDM1=6.773},{G=M 8 x 1 K},{NDM2=8.000},{P2=1.000},{KDM2=6.773},{I=7.5},{L4=11.0},{L5=17},{SW=9},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XWMK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XWMK}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir