{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_3_screw_in_conn/1_1_8_3_5_npt/xwn.prj},{NB=XWN NW 25 HS},{DES=XWN NW 25 HS},{TH2=2.000},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=30},{D1=25.000},{D2=25.000},{G1=M 42 x 2},{NDM1=42.000},{P1=2.000},{G=NPT 1 1/4\" -11.5},{NDM2=42.164},{KDM2=39.551},{I=25.5},{L3=49.0},{L4=35.5},{L5=54},{SW=41},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XWN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XWN}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.