{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_6_banjo_coup_th_free/1_1_8_6_1_bsp_cylin/xsdr.prj},{NB=XSDR NW 32 HL},{DES=XSDR NW 32 HL},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=35},{S3=50.000},{G1=M 45 x 2},{NDM1=45.000},{KDM1=42.546},{P1=2.000},{G=G 1 1/4\" -11},{NDM2=41.910},{KDM2=38.952},{D=49.0},{I=20.0},{L1=80.0},{L2=37.0},{L4=35.5},{S1=60},{S2=60},{S4=27},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XSDR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XSDR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.