{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_6_banjo_coup_th_free/1_1_8_6_1_bsp_cylin/xsdr_va.prj},{NB=XSDR NW 13 HS VA},{DES=XSDR NW 13 HS VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 315},{OD=16},{S3=30.000},{G1=M 24 x 1.5},{NDM1=24.000},{KDM1=22.160},{P1=1.500},{G=G 1/2\" -14},{NDM2=20.955},{KDM2=18.631},{D=26.5},{I=14.0},{L1=51.0},{L2=23.5},{L4=22.5},{S1=32},{S2=36},{S4=14},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XSDRVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XSDRVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.