{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_6_banjo_coup_th_free/1_1_8_6_2_metric_cylin/xsdom.prj},{NB=XSDOM NW 08 HL},{DES=XSDOM NW 08 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=10},{S3=19.000},{G1=M 16 x 1.5},{NDM1=16.000},{KDM1=14.160},{P1=1.500},{G=M 14 x 1.5},{NDM2=14.000},{KDM2=12.160},{P2=1.500},{D=18.7},{I=12.0},{L1=30.0},{L2=14.0},{L4=15.5},{SW=22},{S1=19},{OR=11.10 x 1.78},{OR1=11.100},{OR2=1.780},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XSDOM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XSDOM}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.