{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_6_banjo_coup_th_free/1_1_8_6_2_metric_cylin/xsdom.prj},{NB=XSDOM NW 13 HL},{DES=XSDOM NW 13 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=15},{S3=27.000},{G1=M 22 x 1.5},{NDM1=22.000},{KDM1=20.160},{P1=1.500},{G=M 18 x 1.5},{NDM2=18.000},{KDM2=16.160},{P2=1.500},{D=23.7},{I=12.0},{L1=46.0},{L2=21.5},{L4=21.5},{SW=32},{S1=27},{OR=18.77 x 1.78},{OR1=18.770},{OR2=1.780},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XSDOM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XSDOM}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.