{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_7_fittings/1_1_8_7_1_metric_cylin/xw.prj},{NB=XW NW 32 HL},{DES=XW NW 32 HL},{SER=Light},{P=2.000},{NDM=45.000},{PRES=PN 160},{G=M 45 x 2},{OD=35},{D1=30.000},{L2=34.5},{L7=45},{SW=41},{TH=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XW},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.