{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_8_adjustable_dir_fitt/1_1_8_8_1_bsp_cylin/xewor.prj},{NB=XEWOR NW 06 HL 3/8},{DES=XEWOR NW 06 HL 3/8},{SER=Light},{PRES=PN 250},{OD=8},{G1=G 3/8\" -19},{NDMG1=16.662},{KDMG1=14.950},{G2=M 14 x 1.5},{NDMG2=14.000},{PG2=1.500},{KDMG2=12.160},{I=12},{L4=17.0},{L5=29},{SW=17},{S1=22},{OR=14.00 x 2.50},{OR1=14.0},{OR2=2.5},{NDMG3=18.000},{PG3=1.500},{KDMG3=16.160},{VERS=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWOR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWOR}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.