{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_8_adjustable_dir_fitt/1_1_8_8_1_bsp_cylin/xework.prj},{NB=XEWOR K 06 LL},{DES=XEWOR K 06 LL},{SER=Very light},{PRES=PN 250},{OD=6},{G1=G 1/8\" -28},{NDMG1=9.728},{KDMG1=8.566},{G2=M 10 x 1},{NDMG2=10.000},{PG2=1.000},{KDMG2=8.773},{I=7.1},{L4=11.3},{L5=20},{SW=11},{S1=14},{OR=7.66 x 1.78},{OR1=7.7},{OR2=1.8},{NDMG3=12.000},{PG3=1.500},{KDMG3=10.160},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWORK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWORK}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen