{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_8_adjustable_dir_fitt/1_1_8_8_2_metric_cylin/xewom.prj},{NB=XEWOM NW 13 HS},{DES=XEWOM NW 13 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=16},{G1=M 22 x 1.5},{NDMG1=22.00000},{PG1=1.500},{KDMG1=20.160},{G2=M 24 x 1.5},{NDMG2=24.000},{PG2=1.500},{KDMG2=22.160},{NDMG3=24.000},{PG3=1.500},{KDMG3=22.160},{I=14.0},{L4=25.0},{L5=35.0},{SW=27},{S1=27},{OR=19.3 x 2.4},{OR1=19.30},{OR2=2.40},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWOM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWOM}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen