{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_8_adjustable_dir_fitt/1_1_8_8_2_metric_cylin/xewomk.prj},{NB=XEWOM K NW 03 HS},{DES=XEWOM K NW 03 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 315},{OD=6},{G1=M 12 x 1.5},{NDMG1=12.00000},{PG1=1.500},{KDMG1=10.160},{G2=M 14 x 1.5},{NDMG2=14.000},{PG2=1.500},{KDMG2=12.160},{NDMG3=14.000},{PG3=1.500},{KDMG3=12.160},{I=10},{L4=15},{L5=22},{SW=14},{S1=17},{OR=9.3 x 2.4},{OR1=9.30},{OR2=2.40},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWOMK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWOMK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.