{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_8_adjustable_dir_fitt/1_1_8_8_2_metric_cylin/xewomk.prj},{NB=XEWOM K NW 08 HS},{DES=XEWOM K NW 08 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 315},{OD=12},{G1=M 18 x 1.5},{NDMG1=18.00000},{PG1=1.500},{KDMG1=16.160},{G2=M 20 x 1.5},{NDMG2=20.000},{PG2=1.500},{KDMG2=18.160},{NDMG3=18.000},{PG3=1.500},{KDMG3=16.160},{I=12},{L4=22},{L5=31},{SW=22},{S1=22},{OR=15.3 x 2.4},{OR1=15.30},{OR2=2.40},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWOMK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWOMK}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen