{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_1_individual_parts/1_6_1_1_hollow_screws/hs_m.prj},{NB=HS M 38},{DES=HS M 38},{G1=M 38x1.5},{GNDM=38.000},{P=1.500},{D2=38},{L2=61},{M=8},{S1=46},{L1=56.000},{L3=15.000},{L4=14.000},{L5=33.000},{D1=32.000},{D3=16.000},{BR=4.000},{R=0.600},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/HSM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/HSM}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir