{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_10_npt_int_thr/1_6_2_10_3_unf_ext_thr/g_in_hj.prj},{NB=G IN 04 HJ 05},{DES=G IN 04 HJ 05},{G1=1/4-18 NPT},{G2=1/2-20 UNF},{SW=17},{L=35.3},{D3=6.0},{D4=6.50},{NDM=13.716},{KDM=12.126},{GX2=12.700},{SWL=21.3},{X1=10.2},{X2=17.5},{O2=14.0},{L2=5.1},{H2=10.70},{Z2=2.3},{F2=10.70},{VERS=4},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GINHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GINHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.