{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_11_npt_nut_thr/1_6_2_11_1_npt_ext_thr/g_an_hn.prj},{NB=G AN 06 HN 08},{DES=G AN 06 HN 08},{G1=3/8-18 NPSM},{GNDM1=16.815},{G2=1/2-14 NPT},{GNDM2=21.336},{GKDM2=19.264},{SW=22},{S1=22},{D11=14.600},{D12=11.150},{D1=8.100},{D2=11.900},{D3=18.500},{D21=10.700},{L=40.500},{L1=19.100},{L2=15.300},{L3=8.300},{L5=13.600},{L6=7.000},{L11=18.0},{L20=4.800},{C=0.250},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GANHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GANHN}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen