{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_11_npt_nut_thr/1_6_2_11_1_npt_ext_thr/g_an_hn.prj},{NB=G AN 08 HN},{DES=G AN 08 HN},{G1=1/2-14 NPSM},{GNDM1=20.904},{G2=1/2-14 NPT},{GNDM2=21.336},{GKDM2=19.264},{SW=22},{S1=27},{D11=19.400},{D12=14.430},{D1=11.200},{D2=11.900},{D3=21.500},{D21=14.300},{L=41.000},{L1=19.100},{L2=18.400},{L3=9.400},{L5=13.600},{L6=7.000},{L11=21.0},{L20=6.600},{C=0.250},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GANHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GANHN}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.