{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_11_npt_nut_thr/1_6_2_11_1_npt_ext_thr/g_an_hn.prj},{NB=G AN 24 HN 16},{DES=G AN 24 HN 16},{G1=1.1/2-11.5 NPSM},{GNDM1=47.676},{G2=1-11.5 NPT},{GNDM2=33.401},{GKDM2=30.826},{SW=50},{S1=55},{D11=48.000},{D12=41.000},{D1=31.800},{D2=21.100},{D3=59.500},{D21=38.100},{L=58.000},{L1=23.900},{L2=29.700},{L3=14.200},{L5=17.400},{L6=9.000},{L11=36.0},{L20=10.200},{C=0.250},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GANHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GANHN}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.