{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_13_orfs_nut_thr/1_6_2_13_2_orfs_ext_thr/g_ajf_hjof.prj},{NB=G AJF 16 HJOF 08},{DES=G AJF 16 HJOF 08},{G1=1.7/16-12 UN},{GNDM=36.512},{G2=1-14 UNS},{TYP2=3},{GNDM2=25.400},{S1=36},{S2=41},{OR=12.42x1.78},{L=53.000},{L2=13.000},{I1=17.000},{D1=20.000},{D2=9.500},{D22=26.870},{D4=26.400},{PP=23.520},{TYP=4},{D10=40.500},{D12=37.000},{D13=40.500},{L10=27.500},{L11=25.670},{L13=14.500},{L14=7.000},{L20=13.500},{D21=20.500},{L52=3.100},{D52=22.600},{D32=15.400},{D42=15.970},{D92=12.420},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GAJFHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GAJFHJOF}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.