{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_13_orfs_nut_thr/1_6_2_13_2_orfs_ext_thr/g_ajf_hjof.prj},{NB=G AJF 16 HJOF 12},{DES=G AJF 16 HJOF 12},{G1=1.7/16-12 UN},{GNDM=36.512},{G2=1.3/16-12 UN},{TYP2=4},{GNDM2=30.162},{S1=36},{S2=41},{OR=18.77x1.78},{L=59.000},{L2=17.000},{I1=17.000},{D1=20.000},{D2=15.500},{D22=26.870},{D4=26.400},{PP=23.520},{TYP=4},{D10=40.500},{D12=37.000},{D13=40.500},{L10=27.500},{L11=25.670},{L13=14.500},{L14=7.000},{L20=13.500},{D21=20.500},{L52=3.700},{D52=27.000},{D32=21.650},{D42=22.370},{D92=18.770},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GAJFHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GAJFHJOF}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.