{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_1_bsp_ext_thr/ge_o_hb.prj},{NB=GE O 24 HB 20},{DES=GE O 24 HB 20},{G1=1\"7/8-12 UN},{G2=G 1\"1/4},{SW=55},{ORING=43.69 x 3},{L=55.0},{D1=33.5},{D3=28.6},{D4=36.8},{GX1=47.625},{GX2=41.910},{SWL=19.9},{O1=15.1},{O2=20},{L1=26.5},{H1=0},{C=0.5},{I1=0},{Z1=3.35},{Z2=5.84},{F1=44.60},{F3=38.23},{F4=41.7},{OR1=43.69},{OR2=3.00},{VERS=29},{R=1.00},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEOHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEOHB}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen