{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_5_unf_ext_thr/g_hj_va.prj},{NB=G HJ 16 VA},{DES=G HJ 16 VA},{G1=1.5/16-12 UN},{GNDM1=33.3375},{G2=1.5/16-12 UN},{GNDM2=33.3375},{UN=3},{SW=36},{L1=57.000},{L2=23.100},{L3=23.100},{L4=8.200},{L5=8.200},{L6=3.400},{L7=3.400},{L8=10.800},{L9=0.000},{D1=30.350},{D2=30.350},{D3=30.180},{D4=23.190},{D5=21.500},{D8=21.500},{D6=23.190},{D7=30.180},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHJVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHJVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.