{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_5_unf_ext_thr/ge_o_hj.prj},{NB=GE O 10 HJ 16},{DES=GE O 10 HJ 16},{G1=7/8-14 UNF},{GNDM1=22.2250},{TYP=1.000},{G2=1.5/16-12 UN},{GNDM2=33.3375},{TYP2=2.000},{SW=36},{OR=19.18x2.46},{OR1=19.180},{OR2=2.460},{D1=12.300},{D2=21.500},{D3=23.190},{D4=30.180},{D5=19.630},{D6=30.350},{D7=27.000},{L1=15.100},{L1A=3.500},{L2=23.100},{L3=8.200},{L4=3.350},{L5=2.300},{L6=12.900},{L7=29.000},{L7A=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEOHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEOHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.