{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_5_unf_ext_thr/ge_o_hj.prj},{NB=GE O 16 HJ 20},{DES=GE O 16 HJ 20},{G1=1.5/16-12 UN},{GNDM1=33.3375},{TYP=2.000},{G2=1.5/8-12 UN},{GNDM2=41.2750},{TYP2=2.000},{SW=46},{OR=29.74x2.95},{OR1=29.740},{OR2=2.950},{D1=21.500},{D2=27.500},{D3=29.130},{D4=38.120},{D5=30.350},{D6=38.280},{D7=41.000},{L1=15.100},{L1A=4.500},{L2=24.300},{L3=9.500},{L4=3.350},{L5=3.400},{L6=15.600},{L7=31.500},{L7A=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEOHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEOHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.