{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_5_unf_ext_thr/ge_o_hj.prj},{NB=GE O 16 HJ 24},{DES=GE O 16 HJ 24},{G1=1.5/16-12 UN},{GNDM1=33.3375},{TYP=2.000},{G2=1.7/8-12 UN},{GNDM2=47.6250},{TYP2=2.000},{SW=50},{OR=29.74x2.95},{OR1=29.740},{OR2=2.950},{D1=21.500},{D2=33.000},{D3=35.080},{D4=44.450},{D5=30.350},{D6=44.600},{D7=41.000},{L1=15.100},{L1A=4.500},{L2=27.500},{L3=9.800},{L4=3.350},{L5=3.400},{L6=15.600},{L7=35.000},{L7A=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEOHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEOHJ}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen