{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_5_unf_ext_thr/ge_o_hj.prj},{NB=GE O 24 HJ 20},{DES=GE O 24 HJ 20},{G1=1.7/8-12 UN},{GNDM1=47.6250},{TYP=2.000},{G2=1.5/8-12 UN},{GNDM2=41.2750},{TYP2=2.000},{SW=55},{OR=43.69x3},{OR1=43.690},{OR2=3.000},{D1=33.000},{D2=27.500},{D3=29.130},{D4=38.120},{D5=44.600},{D6=38.280},{D7=0.000},{L1=15.100},{L1A=0.000},{L2=24.300},{L3=9.500},{L4=3.350},{L5=3.400},{L6=17.500},{L7=23.000},{L7A=2.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEOHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEOHJ}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.