{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_7_unf_nut_thr/ge_o_aj_asmtab.prj},{NB=GE O 08 AJ 12},{DES=GE O 08 AJ 12},{G1=3/4-16 UNF},{G2=1\"1/16-12 UN},{SW=27},{S1=32},{ORING=16.36 x 2.21},{L=53.3},{LP1=38.4},{D1=10.0},{D3=15.5},{D4=21.4},{GX1=19.050},{GX2=26.988},{SWL=11.2},{O1=11.1},{L1=17.5},{L2=7.1},{H1=24},{H2=24.50},{C1=0.50},{I1=3.5},{Z1=2.25},{Z2=5.5},{F1=16.76},{F3=20.85},{OR1=16.36},{OR2=2.21},{C2=0.25},{DS1=27.3},{DS2=32.0},{DS3=24.9},{DS4=29.0},{DS5=31.8},{LS=26.5},{LS1=2.0},{LS2=22.0},{LS3=8.7},{LS4=4.5},{LS5=12.2},{CH=0.0},{CPC=14.9},{VERS=10},{PPATH=../../assemblies/ge_o_aj_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEOAJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEOAJ}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。