{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_7_unf_nut_thr/ge_o_aj_asmtab.prj},{NB=GE O 14 AJ},{DES=GE O 14 AJ},{G1=1\"3/16-12 UN},{G2=1\"3/16-12 UN},{SW=36},{S1=36},{ORING=23.47 x 2.95},{L=57.1},{LP1=40.6},{D1=18.0},{D3=18.0},{D4=24.8},{GX1=30.163},{GX2=30.163},{SWL=13.3},{O1=15.1},{L1=0.0},{L2=6.7},{H1=0},{H2=27.77},{C1=0.50},{I1=0.0},{Z1=3.35},{Z2=5.5},{F1=27.18},{F3=24.12},{OR1=26.62},{OR2=2.95},{C2=0.25},{DS1=30.5},{DS2=36.0},{DS3=28.0},{DS4=32.5},{DS5=35.8},{LS=27.7},{LS1=2.0},{LS2=23.2},{LS3=9.5},{LS4=4.5},{LS5=13.0},{CH=0.0},{CPC=16.5},{VERS=18},{PPATH=../../assemblies/ge_o_aj_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEOAJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEOAJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.