{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_8_orfs_ext_thr/ge_o_hjof.prj},{NB=GE O 08 HJOF 06},{DES=GE O 08 HJOF 06},{G1=3/4-16 UNF},{G2=11/16-16 UN},{SW=22},{ORING1=16.36 x 2.21},{ORING2=9.25 x 1.78},{L=34.9},{D1=10.0},{D3=6.5},{D4=0.0},{GX1=19.050},{GX2=17.463},{SWL=9.9},{O1=14.0},{O2=11.0},{L1=18.5},{H1=0},{C=0.5},{I1=0.0},{Z1=2.25},{Z2=2.8},{F1=16.76},{F3=15.10},{K1=12.80},{K2=12.25},{OR11=16.36},{OR12=2.21},{OR21=9.25},{OR22=1.78},{VERS=9},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEOHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEOHJOF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.