{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_16_unf_nut_thr/1_6_2_16_3_unf_ext_thr/g_aj_hj.prj},{NB=G AJ 06 HJ 05},{DES=G AJ 06 HJ 05},{L10=5.000},{G1=9/16-18 UNF},{TYP=1},{GNDM=14.288},{G2=1/2-20 UNF},{TYP2=1},{GNDM2=12.700},{SW=14},{S1=19},{L1=30.500},{L2=14.000},{I1=14.100},{D1=7.500},{D2=6.000},{D19=10.900},{L36=9.500},{L43=5.100},{L63=2.100},{D23=10.850},{D33=10.690},{D43=6.480},{D1N=14.600},{D2N=11.150},{D3N=18.500},{L1N=18.000},{L2N=15.300},{L3N=8.300},{CN=0.250},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GAJHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GAJHJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.