{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_10_unf_nut_thr/ge_hred_aj_asmtab.prj},{NB=GE HRED 04 AJ 08},{DES=GE HRED 04 AJ 08},{G1=G 1/4},{G2=3/4-16 UNF},{SW=19},{S1=24},{L=44.9},{LP1=33.4},{D1=4.7},{D2=10.4},{D3=9.9},{D4=14.35},{GX1=13.157},{GX2=19.050},{SWL=8.5},{O1=12},{L1=14.5},{L2=6.9},{H1=18.9},{H2=17.10},{C=0.25},{I1=2.0},{I2=1.2},{Z1=3},{Z2=4.0},{F1=11.20},{F2=16.60},{F3=14.15},{DS1=19.4},{DS2=24.0},{DS3=17.5},{DS4=21.0},{DS5=23.8},{LS=21.4},{LS1=1.5},{LS2=18.4},{LS3=8.7},{LS4=3.0},{LS5=10.7},{CH=0.0},{CPC=11.5},{B=1.5},{S=0.8},{VERS=5},{PPATH=../../assemblies/ge_hred_aj_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHREDAJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHREDAJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.