{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_10_unf_nut_thr/ge_hrok_aj.prj},{NB=GE HROK 12 AJ 16},{DES=GE HROK 12 AJ 16},{G1=G 3/4},{GNDM1=26.441},{G2=1.5/16 - 12 UN},{GNDM2=33.337},{VER=2},{SW=36},{S1=41},{OR=23.47 x 2.62},{O1=23.470},{O2=2.620},{L1=54.200},{L2=16.000},{L3=26.400},{L7=4.820},{D1=15.500},{D5=23.750},{R1=1.000},{K=10.300},{L10=26.000},{L11=15.100},{L12=2.000},{L13=13.960},{L14=5.000},{L15=2.400},{D10=35.600},{D11=35.400},{D12=33.700},{D13=39.200},{L36=15.100},{D19=27.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHROKAJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHROKAJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.