{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_1_bsp_ext_thr/g_hb.prj},{NB=G HB 12 HB 32},{DES=G HB 12 HB 32},{G1=G 3/4},{GNDM1=26.441},{G2=G 2},{GNDM2=59.614},{SW=70},{L=64.500},{L1=16.000},{L2=25.000},{L3=17.000},{L4=3.000},{L6=5.000},{L5=4.000},{L7=32.000},{D1=32.000},{D2=68.000},{D3=22.900},{D4=54.600},{D45=16.700},{D5=46.000},{D6=23.900},{D7=26.700},{D8=56.300},{D9=60.000},{R1=1.200},{R2=1.600},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHB}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir