{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_1_bsp_ext_thr/g_hb_va.prj},{NB=G HB 08 HB 12 VA},{DES=G HB 08 HB 12 VA},{G1=G 1/2},{GNDM1=20.955},{G2=G 3/4},{GNDM2=26.441},{SW=32},{L=45.000},{L1=14.000},{L2=16.000},{L3=9.000},{L4=3.000},{L5=4.000},{L6=4.000},{L7=23.000},{D1=26.000},{D2=32.000},{D3=17.500},{D4=22.900},{D45=11.100},{D5=16.700},{D6=18.400},{D7=21.300},{D8=23.900},{D9=26.700},{R1=1.200},{R2=1.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHBVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHBVA}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.