{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_1_bsp_ext_thr/ge_hr_ed_hb.prj},{NB=GE HR ED 04 HB 06},{DES=GE HR ED 04 HB 06},{G1=G 1/4},{GNDM1=13.157},{G2=G 3/8},{GNDM2=16.662},{L1=34.5},{SW=19},{L2=12.000},{L3=3.000},{L4=2.000},{L5=12.000},{L6=3.810},{L7=10.000},{L8=1.200},{D1=6.000},{D2=7.900},{D3=16.600},{D4=18.900},{D5=16.500},{D6=14.600},{D7=10.400},{D8=14.000},{D9=11.200},{R1=1.000},{R2=0.760},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHREDHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHREDHB}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen