{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_2_bsp_int_thr/g_hb_ir.prj},{NB=G HB 04 IR 02},{DES=G HB 04 IR 02},{G1=G 1/4},{GNDM1=13.157},{G2=G 1/8},{GNDM2=9.728},{SW=19},{L=28.000},{L1=12.000},{L2=12.000},{L3=14.000},{L4=3.000},{L5=3.000},{L6=0.000},{D1=18.000},{D2=9.800},{D3=10.400},{D4=4.700},{D5=9.900},{D6=11.200},{D7=13.400},{R1=1.200},{R2=1.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHBIR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHBIR}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.