{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_2_bsp_int_thr/g_hb_ir.prj},{NB=G HB 16 IR 06},{DES=G HB 16 IR 06},{G1=G 1},{GNDM1=33.249},{G2=G 3/8},{GNDM2=16.662},{SW=41},{L=30.000},{L1=18.000},{L2=14.000},{L3=9.000},{L4=0.000},{L5=5.000},{L6=0.000},{D1=39.000},{D2=16.700},{D3=28.700},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=29.900},{D7=33.500},{R1=1.600},{R2=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHBIR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHBIR}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.