{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_2_bsp_ext_thr/1_6_2_2_2_bsp_int_thr/g_hb_ir.prj},{NB=G HB 24 IR 12},{DES=G HB 24 IR 12},{G1=G 1.1/2},{GNDM1=47.803},{G2=G 3/4},{GNDM2=26.441},{SW=55},{L=38.000},{L1=22.000},{L2=18.000},{L3=13.000},{L4=0.000},{L5=5.000},{L6=0.000},{D1=55.000},{D2=26.500},{D3=42.700},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=44.500},{D7=48.100},{R1=1.600},{R2=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GHBIR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GHBIR}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.